Spre toate informațiile de presă

Releu pentru comutare securizată

15.06.2015

Releu de cuplare PSR-PC50  

Comutare securizată conform SIL 3

Comutarea securizată este o utilizare adecvată care în ultimii ani a câștigat teren în mediul ingineriei de proces.

În acest context, Phoenix Contact oferă, prin PSR-PC50, un releu de cuplare dezvoltat pentru acest domeniu și utilizabil conform SIL 3 . Releul de cuplare a fost setat special pentru controlere fără eroare din ingineria de proces. Astfel sunt îndeplinite toate exigențele pentru utilizarea în aplicații până la SIL 3, conform IEC 61508. Dispozitivul dispune intern de șase contacte, care sunt legate atât în paralel, cât și în serie. Astfel sunt luate în calcul atât securitatea solicitată, cât și disponibilitatea necesară. O provocare pentru planificatori și proiectanți este diagnosticarea continuă. Fiindcă, de regulă, diagnosticarea controlerului se termina cu modulul de cuplare uzat. Acest lucru nu le este de ajuns multor utilizatori. De aceea, monitorizarea line/load a releului PSR-PC50 permite o diagnosticare continuă de la controler până la actuator. Sunt monitorizate rupturile de conductor, precum și scurtcircuitele sursei de alimentare cu tensiune de încărcare precum și tensiunea de alimentare pentru diagnosticare. Dacă survine o eroare în funcționarea regulată, aceasta poate fi raportată prin linia de comandă la ieșirea digitală corespunzătoare. Astfel nu mai este nevoie de un efort suplimentar de instalare, nici de alte intrări digitale pentru recitirea actuatoarelor.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere