Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale compacte cu potențiale comune, cu conexiune cu șurub și push-in

22.08.2018

Alimentare prin conexiune cu șurub, derivație prin conexiune push-in  

Terminale compacte de distribuție a potențialului cu conexiune push-in și conexiune hibridă

Blocurile terminale compacte cu potențiale comune PT și PTU vă oferă o multitudine de posibilități de utilizare.

Alimentarea se face prin conexiunea cu șurub, care nu necesită întreținere. Derivațiile se pot cabla fără unelte cu conexiunea push-in. Datorită designului cu economie de spațiu al blocurilor terminale, acestea distribuie sau colectează potențialul într-un spațiu redus.

Cu jumperele standard din sistemul CLIPLINE-complete se pot șunta blocurile terminale PT și PTU. Verificarea se face prin conectarea de testare standard de 2,3 mm. Pentru fiecare punct de conectare aveți la dispoziție o posibilitate de inscripționare pe suprafață mare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere