Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru curenți mari și electronică de putere

25.11.2015

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru curenți mari și electronică de putere până la 232 A  

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru curenți mari și electronică de putere până la 232 A

Cu noile blocuri terminale pentru cablaj imprimat MKDSP 95 de la Phoenix Contact, acum puteți transmite până la 232 A, direct pe cablajul imprimat.

Blocul terminal modular se prinde printr-un conductor cu o tensiune de până la 1000 V, cu o secțiune de maxim 95 mm². Cu versiunile mai mici, MKDSP 50, se poate transmite un curent de 150 A, pe secțiuni ale conductorului de până la 50 mm². Pentru conexiunea simplă și sigură, în cazul ambelor blocuri terminale modulare este utilizată o șurubelniță Torx disponibilă în comerț. Blocurile terminale pentru cablaj imprimat cu unul până la cinci poli sunt compatibile cu procesul de cositorire în valuri și oferă o mufă de testare integrată. Cu modelele MKDSP 50 și MKDSP 95, Phoenix Contact își extinde portofoliul de produse în domeniul blocurilor terminale pentru cablaj imprimat, pentru curenți mari.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere