Spre toate informațiile de presă

Noii conectori fotovoltaici cu conexiune prin sertizare

21.03.2016

Noii conectori fotovoltaici cu conexiune prin sertizare  

Noii conectori fotovoltaici cu conexiune prin sertizare

Phoenix Contact oferă acum noii conectori fotovoltaici, cu conexiune prin sertizare.

Conectorii de curent continuu din familia de produse SUNCLIX sunt ideali în special pentru asamblarea mecanizată și facilitează cablarea sistemelor fotovoltaice. Conectorii cu grad de protecție IP 68 sunt proiectați pentru curenți de până la 30 A și tensiuni de până la 1.500 V (IEC), resp. 1.000 V (UL). Contactele, precum și materialele de înaltă calitate, asigură o durabilitate ridicată la intemperii. Pe baza combinației ușoare dintre conexiunea prin sertizare și interfața conectorului, SUNCLIX, conectorii îndeplinesc cerințele exigente referitoare la eficiența proceselor și siguranța cablării.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere