Spre toate informațiile de presă

Relee de putere pentru încărcări c.c. mari

29.06.2016

Releu de putere  

Noile relee de putere sunt compatibile cu sistemul de relee RIFLINE complete

Pentru sistemul de relee industriale RIFLINE complete de la Phoenix Contact, noile relee simple sunt disponibile imediat.

Acestea sunt ideale pentru comutarea sarcinilor mari de curent continuu de până la 16 A și pot fi utilizate universal, ca funcții bloc pentru interfețe. Un magnet de stingere integrat protejează contactele în timpul procesului de deconectare, împotriva uzurii excesive. Astfel, durata de exploatare electrică a releului este mărită. Prin utilizarea unui material de contact performant, beneficiați, în plus, de o bună compatibilitate în cazul vârfurilor de curent și de tensiune. Releele de putere electromecanice sunt echipate cu două contacte normal deschis, comutate în serie. Acestea sunt disponibile în diverse variante de tensiune.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere