Spre toate informațiile de presă

Conectori M12 Power liber configurabili cu conexiune compactă prin sertizare

25.07.2019

Conectori M12 Power liber configurabili cu conexiune compactă prin sertizare  

Conectorii M12-Power liber configurabili sunt disponibili cu număr diferit de poziții și în codări diferite

Noii conectori M12 Power liber configurabili cu conexiune prin sertizare de la Phoenix Contact vă oferă putere ridicată într-un produs cu un design compact.

În funcție de aplicațiile utilizate, de tip c.a. sau c.c., sunt disponibile diferite numere de poziții și codări. Datorită spațiului de cablare redus, conectorii ecranați sunt compacți și alimentează motoarele și aparatele dumneavoastră cu până la 16 A sau până la 690 V. Este posibilă încrucișarea conductorilor. În priza M12 a carcasei de metal se află o garnitură protejată. Datorită conexiunii robuste, aceștia sunt adecvați și pentru aplicații feroviare cu solicitare ridicată la șocuri și vibrații. Chiar și în cazul solicitărilor mecanice ridicate, este asigurată o conexiune fiabilă a ecranajului la 360°.
În cazul în care doriți să asamblați cabluri în număr mare, conexiunea prin sertizare permite atât conexiunea manuală, cât și conexiunea automatizată. Conectorii M12 Power sunt adecvați pentru diametre ale cablurilor cuprinse între 6,5 mm și 13 mm și secțiuni conductoare ce pot fi conectate cuprinse între 1,5 mm² și 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere