Spre toate informațiile de presă

Carcase conector cu direcție laterală și la unghi drept de ieșire a cablului

14.09.2015

Conectori pentru medii dificile HEAVYCON EVO  

Carcase TWIN cu două ieșiri flexibile de cablu

Phoenix Contact a extins acum gama de conectori industriali pentru medii dificile HEAVYCON EVO la trei carcase TWIN.

Noile carcase sunt disponibile în mărimile B10 până la B24, pentru pârghie de blocare dublă cu două intrări de cablu, marcate diferit. Presetupele potrivite în acest scop, cu blocare tip baionetă, în mărimi de la M20 până la M40 permit atât ieșirea laterală, cât și la unghi drept a cablului dintr-o carcasă. În special pentru inserțiile de conectori modulare, în cazul cărora trebuie trase de multe ori cabluri diferite pentru semnale, date, alimentare și sistem pneumatic într-o carcasă de conector, carcasa TWIN oferă o alternativă la tuburile de protecție sau la carcasele speciale cu intrări separate pentru cabluri. Cu relativ puține piese separate, sistemul oferă o flexibilitate mare în ceea ce privește intrările pentru cabluri și direcțiile de ieșire ale cablurilor. În plus, direcțiile de ieșire a cablului pot fi adaptate ulterior, la fața locului. Materialul carcasei este special pentru utilizarea în condiții extreme din industrie. Carcasele satisfac cerințele gradului de protecție IP65/66.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere