Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale noi cu cablaj imprimat cu conexiuni push-in și cu arc

05.06.2017

Blocuri terminale noi cu cablaj imprimat cu conexiuni push-in și cu arc  

Blocuri terminale noi cu cablaj imprimat cu conexiuni push-in și cu arc

Blocurile terminale PT 4-WE cu cablaj imprimat cu conexiuni push-in și cu arc de la Phoenix Contact sunt adecvate în mod special pentru transformatoarele de curent și tensiune precum echipamentele de protecție de rețea.

Cu mecanismul de prindere patentat, montați simplu și rapid blocurile terminale în pereții dispozitivelor cu o grosime de până la 2,5 mm. Blocurile terminale în pas de 5,2 mm vă permit o conectare confortabilă a conductoarelor cu interfețe de 0,2 mm² până la 4 mm². Modelele cu 1 până la 20 de poli sunt prevăzute pentru curenți de până la 30 A și tensiuni de descărcare de până la 6 kV.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere