Spre toate informațiile de presă

Comunicație fără fir în parcul FV

09.07.2018

Comunicație fără fir în parcul FV  

Managementul parcului

Noile cutii de joncțiune pentru string-uri cu module de comunicație radio integrate reduc cablarea la instalarea parcurilor FV.

Datele membrilor parcului pot fi emise prin intermediul interfețelor serial RS­485­ și pot fi transmise prin comunicație radio la sistemul central de management al parcului. În mod suplimentar, Phoenix Contact vă oferă sisteme fiabile de protecție a șirurilor de panouri fotovoltaice și de măsurare cu ușurință și în siguranță a curentului și a tensiunii de până la 1.500 V, într-un design care nu ocupă spațiu și care este optimizat din punct de vedere al temperaturii.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere