Spre toate informațiile de presă

Noile carcase echipament electronic pentru controlere

29.06.2016

Seria de carcase ME-IO  

ME-IO: soluția de sistem optimă pentru ansambluri electronice personalizate

Phoenix Contact extinde seria de carcase ME-IO cu variantele în lățimi de 37,6 mm și 75,2 mm.

Noile carcase pot încorpora cablaje imprimate, pe orizontală și pe verticală. Acestea oferă suprafețe frontale mari pentru afișaje opționale, elemente de operare sau interfețe de date. În design L, variantele executate permit integrarea simplă a conexiunilor RJ45 sau D-SUB la instalarea în tablourile de distribuție cu necesar de spațiu critic. Astfel, seria de carcase este optimă pentru activități de control și comunicații. Cu mai mult de 100 de componente de sistem, diferite variante de carcase și accesoriile potrivite, precum capacele rabatabile de marcare, producătorii dispozitivelor ME-IO oferă o soluție de sistem optimă pentru ansambluri electronice personalizate.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere