Spre toate informațiile de presă

Eclator performant pentru sisteme de 400/690 V

14.03.2016

Protecție la supratensiune inserabilă, cu siguranță integrată, pentru sisteme de 400/690 V  

Protecție la supratensiune inserabilă, cu siguranță integrată, pentru sisteme de 400/690 V

Phoenix Contact prezintă, pentru prima dată, în cadrul Light + Building 2016, noile descărcătoare inserabile de tip 1, cu siguranță integrată, pentru tensiuni nominale de până la 400/690 V.

Dispozitivele de protecție performante se bazează pe tehnologia Safe Energy Control (SEC) și dispun de un eclator fără curenți de urmărire a liniei. Dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice oferă o economie de spațiu de până la 66 de procente, în comparație cu instalarea tradițională de protecție la tensiune de descărcare și siguranță separată. Prin eliminarea siguranței fuzibile separate pentru descărcător, utilizatorul dispune de o soluție mai ieftină cu până la 20 de procente. Pe baza sistemului inovator de blocare push-pull, fișele de protecție sunt trase rapid și ușor, în cazul lucrărilor de întreținere. Simultan, sistemul de blocare fixează fișa, în caz de deviere sau vibrații puternice, în elementul de bază.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere