Spre toate informațiile de presă

Switchuri pentru aplicaţii de automatizare în condiții de mediu dificile

04.04.2017

Switchuri noi din seriile 2200/2300 cu până la 4 porturi cu fibră optică  

Perfect adecvat pentru realizarea rețelelor cu fibră de sticlăoptică: Noile variante de switchuri 2200 și 2300

Cu noile variante 2200 și 2300 din familia de produse FL Switch 2000, Phoenix Contact își extinde oferta de Managed Switches pentru aplicații de automatizare.

Sunt recomandate pentru realizarea flexibilă de rețele robuste și fiabile în producție, în domeniul infrastructurii și proceselor precum și la aplicații marine. Switchurile pot fi folosite în zona Ex 2 conform ATEX și IECEx și dispun de aprobările pentru construcții navale GL/DNV, ABS, LR, BV și RINA. Un domeniu de temperatură extins de la -40 °C până la 70 °C și sursa redundantă de alimentare cu tensiune permit în plus utilizarea în condiții de mediu dificile. Pentru un transfer mare de date există varianta Gigabit 2300. Noile variante, cum ar fi familia de produse FL Switch 2000, oferă funcții pentru punerea în funcțiune ușoară și flexibilă. Pentru aplicații Profinet și EtherNet/IP, switch-urile dispun de funcțiile de management necesare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere