Spre toate informațiile de presă

Conectare extrem de uşoară

15.04.2018

Conectoare de cablaj imprimat cu acționare prin pârghie LPC(H) 6  

Conectoare de cablaj imprimat cu acționare prin pârghie LPC(H) 6

Phoenix Contact oferă un nou nivel de confort la conexiunea de cablaj imprimat: Cu conectoarele de cablaj imprimat din seriile LPC 6 și LPCH 6 conectați simplu, fără unelte, conductori cu secțiuni de până la 10 mm².

Poziţia clară a pârghiei de operare, precum şi contactul de forţă definit al conexiunii cu arc push-in permit realizarea sigură a contactului conductorului. Conectoarele LPC 6 executate în grilă de 7,62 mm sunt potrivite pentru curenți de până la 41 A și tensiuni de până la 1.000 V. Versiunea hibridă LPCH 6 dispune în plus de contacte de semnalizare pentru până la 8 A și 160 V (grilă de 3,81 mm). Ambele serii oferă o protecție extinsă la șoc în conformitate cu IEC/UL 61800-5-1. Conectoarele mamă cu doi până la patru poli în grilă de 7,62 mm - opțional și cu flanșă mediană - completează gama de produse.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere