Spre toate informațiile de presă

Noi conectoare hibrid M40 pentru transmisia de semnale, date și putere

18.11.2016

Noi conectoare hibrid M40 pentru transmisia de semnale, date și putere  

M40 HYBRID: semnale, date şi putere transmise printr-un singur conector

Prin intermediul noilor conectoare hibride M40 HYBRID de la Phoenix Contact puteți transmite în siguranță semnalele, datele și puterea printr-un singur conector.

Conectoarele circulare sunt proiectate pentru curenți de până la 70 A și tensiuni de până la 630 V c.a. respectiv 850 V c.c. Astfel conectoarele în grad de protecție IP65/67, sunt adecvate mai ales pentru servomotoare și aplicații Daisy Chain. Conectoarele hibride sunt disponibile cu diferite intrări pentru contacte cu pin sau contacte mamă precum și codări pentru c.a. și c.c. Distribuția pinilor unui conector cuprind câte patru contacte pentru putere (plus contactul de protecție), semnale și date. Interfața de date CAT5 poate fi înlocuită cu patru contacte suplimentare de semnal.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere