Spre toate informațiile de presă

Modul de extindere pentru dispozitivele compatibile IFS

15.04.2016

Modul de extindere digital  

Modul de extindere cu intrări/ieșiri digitale suplimentare

Noul modul de extindere digital EM-D-8/4-24DC-IFS permite procesarea mai multor semnale de câmp în aplicații complexe, cu sistemul interfață (IFS - Interface-System), prin furnizarea unor intrări și ieșiri suplimentare.

Dispozitivul dispune de opt intrări digitale și patru ieșiri digitale. Pentru comunicarea cu alte dispozitive compatibile IFS, precum demaroarele hibride și managerii de motor, modulul de extindere este conectat, ca slave, la gateway-ul respectiv de pe magistrală. Această conectare se face rapid și simplu, cu ajutorul conectorilor magistrală cu instalare pe șină. Software-ul PC IFS-CONF este utilizat pentru parametrizarea dispozitivelor. În cadrul software-ului, pe lângă atribuirea datelor de proces, are loc și indicarea stării intrărilor și ieșirilor.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere