Spre toate informațiile de presă

Conectoare de putere solide pentru aplicațiile Profinet

20.02.2017

Conectori de putere robuști pentru aplicațiile PROFINET  

Conectori de putere robuști pentru aplicațiile PROFINET

Cu noii conectori de putere din Seria Push-Pull-ADVANCE POWER de la Phoenix Contact, transferați în mod fiabil și în condiții de siguranță puteri de până la 16 A / 24 V.

Principiul de inserare a carcaselor dintr-o bucată din zinc turnat sub presiune corespunde conectorului de date Push-Pull. Astfel, noii conectori cu gradul de protecție IP65/67 sunt adecvați în mod special pentru cablarea PROFINET constantă în mediul industrial. O siguranță suplimentară vă este oferită de sistemul de blocare integral, care împidică o decuplare accidentală a conectorului. Cablurile sunt disponibile în două variante, pentru diametre de la 6,5 mm până la 9,5 mm, precum și de la 9 mm până la 13 mm.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere