Spre toate informațiile de presă

Părți superioare modulare ale carcaselor pentru concepte individuale de dispozitive

21.03.2016

Parte superioară modulară a carcasei, pentru seria BC  

Parte superioară modulară a carcasei, pentru seria BC

Phoenix Contact extinde seria de carcase BC cu o nouă parte superioară modulară. Pereții laterali ai părții superioare sunt executați în trei variante diferite și, astfel, permit dispunerea flexibilă a cablajului imprimat.

Utilizatorii pot configura individual propriile segmente și pot adapta la aplicația lor tehnologia de conectare cu cablaj imprimat și suprafața de montare a cablajului imprimat. Carcasa din policarbonat este disponibilă în lățimi de 71,6 mm și 107,6 mm și oferă o suprafață frontală mare, pentru etichetarea și marcarea unităților funcționale.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere