Spre toate informațiile de presă

Densitate de conexiuni pe cel mai îngust spațiu

11.01.2016

DFMC: densitate mare de conexiuni pentru aplicațiile în tehnologie MSR  

DFMC: densitate mare de conexiuni pentru aplicațiile în tehnologie MSR

Cu noul conector cablaj imprimat DFMC 0,5 conectați până la 32 de conectoare pe o înălțime de numai 10,5 mm.

Cu acestea, conectoarele cu pas de 2,54 mm oferă o densitate de conexiune cu 40% mai mare decât conectoarele cu pas de 3,5 mm. Seria de produse este concepută pentru curenți de până la 6 A și tensiuni de până la 160 V. Pe baza sistemului lor de contacte aurite permit o siguranță sporită de transmitere chiar și la performanțe mai reduse. Conectoarele pentru secțiunile conductor de până la 0,5 mm² dispun de o tehnologie de conectare confortabilă push-in. Confort suplimentar oferă și orificiile de testare integrate pentru verificarea tensiunii cu pini de măsurare de 0,64 mm. Seria este completată cu conectoare mamă corespunzătoare pentru procese de cositorire THR și SMT.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere