Spre toate informațiile de presă

Protecție la supratensiune cu circuit 4+0

25.07.2019

Protecție performantă la supratensiune cu circuit 4+0  

Extrem de îngust și de mare putere: noul dispozitiv de protecție tip 2, acum disponibil și în varianta 4+0

VALVETRAB-SEC, cel mai îngust descărcător de supratensiune tip 2 din lume, este acum disponibil și cu circuit 4+0.

Această variantă este compatibilă cu sistemele de alimentare TN-S și IT. Cu o tensiune continuă ridicată, de 440 V c.a., dispozitivul de protecție la supratensiune de mare putere oferă instalațiilor dumneavoastră protecție pentru nivelul de tensiune de 400/690 V c.a. Noul dispozitiv de protecție de tip 2 completează programul actual de produse din gama de produse SEC. Un avantaj este reprezentat de economia de spațiu la instalare, datorită designului compact, de 12 mm per pol. Dispozitivele de protecție sunt conectabile, permițând astfel înlocuirea facilă în cazul în care este necesară efectuarea lucrărilor de service. Nu este posibilă inversarea fișelor, datorită codării mecanice. Protecția fără întrerupere a instalației dumneavoastră este asigurată de dispozitivul puternic de deconectare și de componentele de înaltă calitate. Chiar și structurile în aval sunt solicitate mai puțin, datorită nivelului de protecție la tensiune joasă.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere