Spre toate informațiile de presă

Montarea fără unelte a conectorului pentru cablaj imprimat

21.07.2017

Conectori compacţi pentru cablaje imprimate pentru montaj cu înclichetare  

Conectori compacţi pentru cablaje imprimate pentru montaj cu înclichetare

Noii conectori pentru cablaj imprimat PTS 1,5/...CLIP de la Phoenix Contact sunt optimi pentru utilizarea în carcase de echipament electronic din două părți.

Datorită geometriei de fixare uzuale, conectorul compact poate fi montat în rasterul de 5,0 mm fără unelte pe baza carcasei. Contactarea la cablajul imprimat se realizează prin intermediul conectorilor tip șir de pini, la costuri optimizate, din partea superioară a carcasei. Conectorii push-in cu doi până la doisprezece poli sunt adecvaţi pentru secţiuni conductor de până la 2,5 mm² şi sunt dimensionaţi pentru curenţi de până la 10 A și tensiuni până la 400 V (IEC).


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere