Spre toate informațiile de presă

Conectori pentru medii dificile, pentru spații înguste

30.05.2016

Conectori pentru medii dificile Heavycon EVO  

Carcasă B6 TWIN precum și B16 și B24 în designuri joase

Conectorii pentru condiții dificile HEAVYCON EVO de la Phoenix Contact se disting prin sistemul patentat EVO-Lock.

Astfel puteți regla direcția ieșirii de cablu flexibil la fața locului. Noi în seria EVO sunt carcasele mobile joase în mărimile B16 și B24, precum și o carcasă B6 TWIN cu două ieșiri de cablu și blocare cu manșă longitudinală. Aceste noutăți sunt ideale în utilizarea în condiții de spațiu strâmt. Ele sunt alcătuite din plastic robust de înaltă performanţă cu rezistență la șoc IK09 în grad de protecție IP66. Sunt în continuare compatibile cu standardul industrial și pot astfel fi combinate cu toate carcasele din aluminiu de pe piață. Alături de noile carcase B6 TWIN, mai există în programul de produse și carcase TWIN în mărimile B10 până la B24 cu blocare cu manșon transversal. Un mare avantaj al seriei EVO sunt costurile de depozitare reduse, fiindcă necesitați până la 75 % mai puțină carcasă. Fiindcă presetupele cu blocare tip baionetă, în mărimi de la M20 până la M40 vă permit atât ieșirea laterală, cât și la unghi drept a cablului dintr-o carcasă.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere