Spre toate informațiile de presă

HMI-uri noi pentru aplicații maritime

09.03.2017

HMI-uri din seria 5000  

HMI-uri maritime cu noi dimesiuni de ecran și funcții

Phoenix Contact și-a dezvoltat portofoliul de produse de HMI-uri pentru aplicații maritime pentru aplicații cu cerințele solicitante de pe nave.

Noua generație din seria TPM 3000 este echipată cu un procesor performant Cortex-A8 1 GHz. Astfel profitați de modificarea mai rapidă a imaginilor și timpul de răspuns mai scurt. Noile diagonale de ecran (4,3", 5,7" și 12,1" în 16:9) vă permit în plus o selecție și mai mare la proiectarea sistemului. Produsele au pe partea din spate a plăcii frontale două taste pentru reducerea luminozității ecranului, un claxon extern și, pe partea din spate, o ieșire fără potențial pentru conectarea senzorilor externi.  Toate echipamentele sunt compatibile cu interfețele de la modelele anterioare și dispun de aprobări maritime importante. Prin intermediul interfețelor 1 x ETH (10/100) și 2 x USB 2.0 pot fi conectate versatil în rețele de HMI-uri maritime. Ca interfețe opționale suplimentare sunt disponibile 1 x RS232, 1 x RS485 precum și 2 x CAN. Paleta de produse a echipamentelor maritime cuprinde următoarele dimensiuni de ecran: 4,3"/5,7"/7"/10,4"/12,1" (4:3 și 16:9)/15". În plus se oferă o versiune de echipament fără taste de atenuare, claxon și ieșire fără potențial cu diagonalele de ecran suplimentare 9" și 15,4".


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere