Spre toate informațiile de presă

Noile conectoare de dispozitive în M23

04.09.2017

Noile conectoare de dispozitive în M23  

Noile conectoare de dispozitive în M23

Phoenix Contact își completează gama de conectoare M23 ADVANCE.

Noile conectoare de dispozitive dispun de o piuliță de poziționare integrată pentru reglarea fără trepte a direcției de ieșire. Datorită filetului de înşurubare de 10 mm prelungit, puteţi monta conectoarele de semnal în condiţii de siguranţă în diverse grosimi ale peretelui. Pentru o conexiune de conductor eficientă, vă stau la dispoziţie diverse variante de pini şi bucşe, cu conexiune prin lipire sau sertizare. Toate variantele oferă un grad de protecție ridicat de până la IP65/67 şi sunt concepute pentru curenți de până la 20 A și tensiuni de maxim 300 V.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere