Spre toate informațiile de presă

Dispozitive de protecţie la descărcări atmosferice fără curenți de însoțire tip 1 pentru rețea de 400/690 V

14.06.2016

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor atmosferice FLASHTRAB-SEC-PLUS 440  

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor atmosferice tip 1 cu tehnologie Safe Energy Control

Noile dispozitive de protecție împotriva descărcărilor atmosferice de tip 1 FLT-SEC-PLUS 440 de la Phoenix Contact sunt ideale pentru aplicații industriale și eoliene cu rețele de 400/690 V. Aceste dispozitive pot face față în siguranță curenților ridicați de descărcare atmosferică de până la 35 kA pe pol.

Dispozitivele de protecție se diferențiază prin tehnologia Safe Energy Control (SEC), prin intermediul căreia sunt blocați toți curenții de însoțire, cu ajutorul eclatorului integrat. Avantajul este acela că, în cazul unei descărcări atmosferice, solicitarea întregii instalații este redusă la minimum. Designul compact permite o instalare flexibilă și cu economie de spațiu. În cazul curenților până la 400 A, se poate renunța la o siguranță fuzibilă pentru descărcător separată. Produsele conving printr-o mare rezistență la șoc și vibrații. Pe baza nivelului de protecție în tensiune, componentele sensibile și montate în aval pot fi protejate optim. De asemenea, sunt îndeplinite cerințele pentru tensiuni de descărcare temporare (TOV) la utilizarea în sisteme IT. Utilizatorul se poate informa în orice moment cu privire la starea produsului, cu ajutorul indicatorului de stare vizibil și contactului fără potențial pentru semnalizare la distanță. Cu ajutorul dispozitivului de setare CHECKMASTER 2, testările recurente ale dispozitivului de protecție pot fi executate rapid și simplu. Dispozitivele de protecție de tip 1 sunt verificate și certificate ca dispozitivele de protecție combinate de tip 2.


PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13