Spre toate informațiile de presă

Etichete de avertizare pentru blocuri terminale cu conexiune push-in

08.10.2018

Marcarea blocurilor de terminale push-in, care sunt permanent sub tensiune  

Etichete de avertizare pentru blocuri terminale cu conexiune push-in

Cu noile etichete de avertizare WS PT marcați blocurile terminale push-in care se află sub tensiune și după decuplarea întrerupătorului principal.

Astfel blocurile terminale vor fi întotdeauna marcate clar. Imprimarea de înaltă calitate asigură o marcare permanentă.

Etichetele de avertizare galbene sunt adecvate pentru toate blocurile terminale push-in ale domeniului de secțiuni de la 2,5 mm² până la 16 mm². Acestea pot fi fixate printr-un declic fără unelte, economisind astfel timp la montare. O variantă pentru marcarea diodelor completează programul.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere