Spre toate informațiile de presă

Cabluri M12-Power configurate cu codare M

01.10.2018

Cablare inovatoare M12-Power cu cabluri M12-Power configurate  

Cabluri M12-Power cu codare M

Cu noile cabluri de putere obțineți performanțe ridicate cu design minimal.

Cablurile M12 Power configurate cu conectori cu codare M sunt potrivite pentru aplicațiile dvs. de c.a. de până la 8 A și 690 V. Distribuția codată a pinilor conectorilor oferă protecție împotriva conectării greșite. Pe lângă trei faze plus PE, aveți la dispoziție două contacte suplimentare, care pot fi utilizate, de ex., pentru o frână de motor. O ecranare opțională la 360 oferă protecție fiabilă la interferențele electromagnetice. Datorită designului compact al conectorilor M12 economisiți spațiu la cablarea de putere.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere