Spre toate informațiile de presă

Transformatoare c.c./c.c., acum și pentru alte niveluri de tensiune

01.06.2015

Transformatoare c.c./c.c. din familia QUINT POWER  

Transformatoare c.c./c.c. cu plajă extinsă la tensiunea de intrare și lac de protecție, pentru sectorul energetic și feroviar

Șase noi transformatoare c.c./c.c. se adaugă familiei de produse QUINT POWER de la Phoenix Contact, care acoperă acum, cu o funcționalitate sporită, noi niveluri de tensiune.

Alături de noile dispozitive pentru nivelurile de tensiune 12 și 48 V c.c., există acum două noi dispozitive cu plajă extinsă la tensiunea de intrare. Acestea transformă tensiuni de intrare între 42 și 96 V c.c. și 67 la 154 V c.c. într-o tensiune de ieșire izolată galvanic și reglabilă de 24 V c.c. Astfel pot fi acoperite nivelurile de tensiune secundară de 60 și 110 V c.c., așa cum apar ele în domeniul de energie. Prin separarea galvanică pot fi realizate și monitorizate preventiv două sisteme de alimentare independente. Alte două dispozitive, setate special pentru domeniul tensiunii de intrarea în aplicații feroviare, completează gama. Datorită lacului de protecție aplicat, acestea sunt conforme cu norma feroviară EN 50155. De asemenea, pot fi utilizate și în alte medii mai pretențioase.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere