Spre toate informațiile de presă

Adaptoarele de siguranță c.c. sunt certificate TÜV

24.06.2019

Adaptor robust de siguranță c.c. pentru sisteme fotovoltaice  

Adaptor robust de siguranță c.c. pentru sisteme fotovoltaice

TÜV Rheinland a certificat adaptoarele de siguranță c.c. de la Phoenix Contact. În cadrul târgului Intersolar din München, TÜV a înmânat certificatul pentru specificațiile de testare conform PfG 2380/02.14.

Elementele de protecție pentru sistemele fotovoltaice au fost testate în conformitate cu IEC 62852 (conectori) și IEC 60269-6 (siguranțe string), iar declanșarea sigură a acestora a fost confirmată. Utilizatorii pot fi siguri că sistemul fotovoltaic este întotdeauna protejat fiabil, în condițiile descrise în standarde, împotriva curenților reziduali. Adaptoarele de siguranță robuste din familia de produse Sunclix sunt dotate cu seturi de siguranțe de înaltă calitate Littelfuse pentru 3,5 până la 30 A și sunt proiectate pentru tensiuni de până la 1500 V. Elementele de protecție ușor de instalat, sunt executate cu grad de protecție IP68 (24h / 2m) și sunt ideale pentru cablarea sigură de câmp între modulul fotovoltaic și invertor.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere