Spre toate informațiile de presă

Noile switchuri pentru aplicații PROFINET

30.11.2017

Noile variante PROFINET din familia Switch 2200/2300  

Perfecte pentru realizarea rețelelor PROFINET: Noile variante de switchuri 2200 PN și 2300 PN

Cu noile funcții și variante PROFINET pentru familia de produse Factory Line Switch 2000, Phoenix Contact își extinde oferta de switchuri Managed Switch pentru aplicațiile de automatizare PROFINET.

Variantele de switchuri 2200 și 2300 susțin după o actualizare Firmware funcționalitatea dispozitivelor PROFINET și PROFINET-Conformance-Class-B. Astfel, dispozitivele sunt integrate drept componente PROFINET direct în proiectare (PC Worx sau portal TIA), fiind configurate și diagnosticate printr-un controler. Mai mult, diagnosticarea rapidă a situațiilor de eroare sau a întreruperilor de conexiune pentru controler este posibilă direct de la switch datorită indicatoarelor speciale de stare cu variantele 2200 PN și 2300 PN. În plus, utilizatorul nu mai are nevoie de preconfigurare pentru utilizare în rețelele PROFINET, deoarece dispozitivele sunt livrate direct în mod PROFINET.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere