Spre toate informațiile de presă

HMI-uri noi pentru aplicații de exterior

04.04.2017

Outdoor-Touch-Panel pentru condiții extreme  

Outdoor-Touch-Panel pentru condiții extreme

HMI-urile pentru aplicațiile outdoor cu noua generație de procesoare și sticlă-film-sticlă tactilă oferă performanță și robustețe pentru aplicații sofisticate.

Cu certificarea C1D2 pentru condiții extreme de funcționare, puteți exploata și monitoriza sistemul dvs. în orice mediu. Datorită sistemului Optical Bonding, afișajul este lizibil în lumină solară directă, rezistent la radiații UV și IR și operabil chiar cu mănuși de lucru. HMI-urile dispun de un domeniu de temperatură extins de la -20 °C la +70 °C (respectiv -32 °C la +70 °C). Datorită gradului de protecție IP 67, panoul operator este rezistent la influențe de mediu ca ceața sărată, termite și substanțe chimice. Cu procesorul performant de 1 GHz, echipamentele de exterior asigură timpi rapizi de reacție și frecvență de cadre mare. Noile dimensiuni de afișaj de 4,3'' până la 12,1'' vă oferă flexibilitate la planificarea sistemului. Interfețele 1 x ETH (10/100) și 2 x USB 2.0 sunt integrate standard și, în plus, panourile operator pot fi conectate versatil prin interfețe opționale ca 1 x RS-232, 1 x RS-485 sau 2 x CAN. Software-ul integrat de vizualizare Visu+, precum și varianta gratuită Visu+ Express vă asigură realizarea și vizualizarea simplă și permit diferitor operatori conectarea flexibilă la diverse sisteme străine.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere