Spre toate informațiile de presă

Conectoare de cablaj imprimat cu conexiune prin sertizare

17.06.2018

Conectoare de cablaj imprimat cu conexiune prin sertizare  

Conectoare de cablaj imprimat cu conexiune prin sertizare

Noile conectoare compacte PTCM de la Phoenix Contact permit în primul rând contactele de sertizare în cadrul familiei de produse PTSM.

Conectoarele de cablaj imprimat cu model uzual de priză și model inversat de pini sunt potrivite pentru secțiuni de conductor de 0,14 mm² până la 0,75 mm². Fixarea sigură cu pandantul este permisă de flanșa laterală de blocare a fișei cu bucșe. Conectoarele cu doi până la opt poli în grilă de 2,5 mm sunt configurate pentru curenți de până la 6 A și tensiuni de până la 160 V, fiind compatibile la conectare cu articolele PTSM cu conexiune cu arc push-in. Capacitatea mare de susținere a curentului în cazul unui design compact face ca acest sistem de conectare să fie soluția pentru furnizarea de putere, precum și pentru soluțiile wire-to-wire.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere