Spre toate informațiile de presă

Linii de semnal acum și pe tambur de până la 500m

11.01.2016

Tambur de cablu negru  

Linii de semnal pe tambur de până la 500 m

Phoenix Contact vă oferă acum, alături de inele de cablu până la 100 de metri, linii de semnal î cantități mici, pe tambururi până la 500 m.

Astfel clienții profită de strânsa colaborare între Phoenix Contact și producătorii de cabluri premium. Datorită prelucrării a mai multor mii de kilometri de cablu pe an, Phoenix Contact poate oferi un raport preț/performanță foarte bun, chiar și pentru cantități mici. Liniile de semnal sunt disponibile într-o selecție mare cu diferite calități de manta ca PUR sau PVC, diverse secțiuni transversale, număr de fire individuale sau culori de cablu. În continuare, sunt disponibile cabluri ecranate și neecranate. Articolul tambur de cablu poate fi configurat și lungimea poate fi stabilită individual, între 110 și 500 de metri, chiar și în pași de 10 metri. Pentru conectarea acestor linii, Phoenix Contact pune la dispoziție o gamă variată de conectori configurabili. Aceștia sunt disponibili în variantele M8, M12 sau cu ventil, la alegere cu conectare cositorită, în blocuri terminale cu conexiune cu șurub, cu arc sau în tehnologie cu blocuri cu tăiere.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere