Spre toate informațiile de presă

Sistem I/O Axioline  F acum și pentru IEC 61850

01.06.2015

Axioline F pentru IEC 61850  

Noile module Axioline F pentru utilizare în mediu energetic

Ca sistem I/O extrem de robust, Axioline F este predestinat pentru utilizare în mediul energetic. Cu noile cuploare de bus și noile module I/O, sistemul I/O poate fi utilizat acum și pentru IEC 61850.

Cuplorul de bus poate fi configurat ușor și flexibil prin interfața web. Astfel, toți parametrii necesari operării stației I/O pot fi setați fără cunoștințe prealabile de programare. Cuplorul de bus prelucrează direct fișierele de configurare IEC 61850 CID sau SCD. Implementarea comunicației conform normelor IEC 61850, cu certificat KEMA, aduce siguranță în comportamentul interoperabil al sistemului. Modulele I/O cu intrări digitale și ieșiri prin relee îndeplinesc în mod special cerințele în mediul energetic, precum tensiunea nominală ridicată de 220 V c.c., sau impulsul de tensiune nedisruptivă de 5 kV. La fel ca toate dispozitivele acestui sistem I/O, noile module se disting printr-o mare rezistență la perturbații până la 8 kV, o robustețe pronunțată la șocurile mecanice până la 30 g, precum și printr-o înregistrare rapidă a semnalului. Sistemul I/O renunță astfel la utilizarea discurilor de separare, astfel încât modulele pot fi combinate aleatoriu cu portofoliul existent Axioline F.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere