Spre toate informațiile de presă

Releu electromecanic cu operabilitate manuală

02.08.2018

 Modul releu extrem de compact cu acționare manuală blocabilă  

Modul releu extrem de compact cu acționare manuală blocabilă

În programul de fabricație al modulelor releu PLC-Interface de la Phoenix Contact există acum inclusiv module cu acționare manuală blocabilă cu lățimea de 14 mm.

Acestea sunt adecvate în special pentru întreținerea eficientă și rapidă, respectiv pentru simplificarea punerii în funcțiune.

Modulele releu îndeplinesc specificațiile normative pentru omologări conform UL, EAC și sunt supuse clasei de protecție RTII. Acestea sunt disponibile cu tehnologie de conectare cu șurub și push-in, iar datorită designului îngust economisesc spațiul din tabloul de distribuție. Ca module complete prefabricate, acestea sunt prevăzute cu tensiuni de intrare de 24 V c.c., 120 și 230 V c.a. Datorită construcției modulare, pot fi asamblate inclusiv module releu cu funcții extinse.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere