Spre toate informațiile de presă

Protecție la supratensiune pentru două șiruri PV paralele

11.12.2014

Elemente de bază pentru descărcătoare fotovoltaice  

Element de bază pentru preluarea descărcătoarelor debroșabile pentru aplicații fotovoltaice

Noul element de bază pentru descărcătoarele de supratensiune este conceput pentru sisteme de curent continuu izolate și legate la pământ, de până la 1000 V c.c.

Protejează simultan două trackere MPP ale unui invertor prin intrări plus separate și o intrare minus comună. Astfel este posibilă o instalare cu economie de spațiu și de costuri. Elementul de bază este echipat, în funcție de aplicație, cu descărcătoare debroșabile de tip 1/2 sau tip 2 pur. Grație structurii modulare, la planificarea sistemului este suficient să ținem seama de elementul de bază neechipat. Echiparea sistemului cu descărcătoare debroșabile adecvate se poate face mai târziu.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere