Spre toate informațiile de presă

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru PROFINET

21.01.2018

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru PROFINET  

Blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru PROFINET

Phoenix Contact oferă primele blocuri terminale pentru cablaj imprimat pentru transmiterea datelor conform PROFINET.

Blocurile terminale pentru cablaj imprimat cu câte patru poli MKDS 1, SPTAF 1, ZFKDS 1,5C și SPT 2,5 sunt create special pentru conectarea conductorilor Twisted-Pair cu secțiuni de 0,14 mm² până la 4 mm². Conexiunea conductorilor se realizează cu ajutorul conexiunii cu cameră cu arc (ZFKDS 1,5C), conexiunii cu șurub (MKDS 1) sau conexiunii cu arc push-in (SPTAF 1 și SPT 2,5). Punctele de conexiune imprimate sau cu coduri de culoare permit asocierea simplă a conductorilor. Toate modelele îndeplinesc cerințele Directivei PROFINET, versiunea 4.00, și sunt potrivite pentru transmiterea sigură a datelor conform CAT5 (IEC 11801). Modelele unghiulare din seria ZFKDS 1,5C precum și blocurile terminale pentru cablaj imprimat orizontale și verticale din seria SPT 2,5 sunt de asemenea calificate pentru utilizarea în zone protejate contra exploziilor conform IEC 60079-7. Blocurile terminale pentru cablaj imprimat conforme cu PROFINET completează conectorii existenți de câmp și aparate precum M12 sau RJ45 și oferă soluții de conectare eficiente pentru aparate în industria prelucrătoare, cum ar fi transmițătorul de debit.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere