Spre toate informațiile de presă

Module redundante cu conexiune push-in

29.11.2016

Modul de redundanță TRIO DIODE  

TRIO DIODE cu conexiune push-in

Extindeți disponibilitatea sistemului dvs. cu noile diode din familia de produse TRIO.

Utilizați modulul pentru decuplarea surselor de alimentare sau pentru mărirea puterii. Prin decuplarea sigură cu noile diode, un scurt circuit la ieșirea uneia dintre sursele de alimentare sau la conductorul de la sursă la diodă nu mai are nicio influență asupra sarcinii. Modulele de diode asigură astfel o disponibilitate sporită a sursei auxiliare de alimentare. Sunt compatibile cu sistemul surselor de alimentare TRIO Power și, grație tehnologiei de conectare push-in, pot fi instalate deosebit de simplu și de repede. Cu un domeniu larg de tensiune de intrare de 10 V c.c. la 30 V c.c., rezistenței sporite la șoc și vibrații precum și grație domeniului de temperatură de la -25° C la +70° C, noile module de diode pot fi utilizate în mod flexibil.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere