Spre toate informațiile de presă

Aprobare UL pentru M12 Power

01.06.2015

Cabluri M12 Power  

Cabluri M12 Power cu aprobare UL și CSA

Cablurile configurate M12 Power cu codările S și T au primit, în aprilie 2015, aprobările UL 2237 și CSA C22.2 Nr. 182.3.

Codarea S este specificată cu 600 V/12 A și codarea T, cu 63 V/12 A. Astfel, acestea pot fi utilizate imediat pe piața americană. 


PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere