Spre toate informațiile de presă

Inserții de conector RJ45 pentru conectori pentru medii dificile

18.06.2019

Conectori D7 RJ45  

Transmitere de date compactă cu carcasa D7

Phoenix Contact vă oferă inserțiile de conector potrivite pentru integrarea sigură și compactă a cablurilor de date RJ45 în aplicațiile dumneavoastră heavy-duty.

Noile adaptoare și dispozitive tip gender-changer RJ45 permit transmiterea datelor în carcase D7 ergonomice. Prin intermediul acestor dispozitive de mici dimensiuni sunt transmise în mod fiabil date cu viteze de până la 10 Gbit/s prin intermediul Profinet, Ethernet industrial sau EtherCAT. Cablarea se realizează fără unelte, cu racord RJI. Conectorii din seria constructivă HEAVYCON STANDARD dispun de carcase compacte și robuste din metal și material plastic. Acestea se disting prin gradul ridicat de protecție IP66/IP67 pe care îl oferă. De asemenea, carcasele metalice din aluminiu turnat sub presiune, rezistent la coroziune, sunt EMC ready. În combinație cu o presetupă EMV, acestea deviază în mod fiabil perturbările electromagnetice.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere