Spre toate informațiile de presă

Sistemul I/O Axioline pentru aplicaţii de securitate

05.05.2014

Sistemul I/O Axioline F cu module PROFIsafe  

Cu Axioline F se pot realiza acum şi aplicaţii orientate spre securitate

Cu modulele PROFIsafe ale sistemului I/O Axioline F pot fi acum puse în aplicare aplicaţii de securitate.

Bazat pe PROFINET și PROFIBUS, modulele asigură achiziția și ieșirea semnalelor legate de siguranță din tabloul de distribuţie. Dispozitivele se caracterizează printr-o deconectare temporizată, care protejează materialul, independentă de erorile de magistrală, datorită categoriei de oprire 1, integrate. Mesajele de diagnoză legate de canal asigură o disponibilitate mare a sistemului. Imunitatea la erori este obținută printr-un comportament de comutare reglat la sarcini capacitive şi inductive. O integrare completă în instrumentul de proiectare al producătorilor de controlere scurtează procesul de proiectare şi simplifică punerea în funcţiune.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere