Spre toate informațiile de presă

Noi ecrane Visu+ pentru aplicații de bază

11.04.2018

Ecran tactil Basic  

Ecran tactil Basic

Phoenix Contact își extinde portofoliul de dispozitive de vizualizare și panouri operatoare cu o nouă clasă.

Cu noua serie de dispozitive HMI BTP 2000, portofoliul este completat cu ecrane tactile cu preț avantajos pentru aplicații de bază. Pentru proiectare aveți la dispoziție gratuit Visu+ Express, un software de proiectare complex și adaptat special dispozitivelor HMI. Dispozitivul HMI este disponibil cu variantele de display de 4, 7 şi 10 inch și oferă, prin integrarea diverselor drivere cu comunicare serială și bazată pe Ethernet, o înaltă flexibilitate în conectarea la sistemele de comandă.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere