Spre toate informațiile de presă

Sistemul de comunicație radio este compatibil cu rețeaua de cabluri

15.08.2016

Multiplexor în mai multe puncte  

Operare mixtă în oricare bandă de frecvență

Noile stații conectate prin cablu Radioline RAD-RS485-IFS sunt acum integral compatibile cu toate modulele wireless Radioline.

Acest lucru este valabil pentru banda de frecvență internațională de 2,4 GHz, pentru cea europeană de 868 MHz sau pentru cea uzuală în SUA și Canada de 900 MHz. Printr-o updatare de firmware ale modulelor de cap radio pot fi construite rețele mixte, alcătuite din stații radio și stații conectate prin cablu. Tote proprietățile precum atribuirea simplă a informațiilor I/O prin intermediul unor roți dințate sunt acum disponibile în întreaga rețea. Alături de operarea mixtă cu un sistem de comunicație radio, modulele de comunicație RAD-RS485-IFS pot fi operate atât ca multiplexor cu mai multe puncte printr-o conexiune cu două cabluri RS-485 sau stand alone, la un Modbus/RTU-Master. Prin separarea galvanică a canalelor și condițiile de mediu extinse de la -40 °C la +70 °C, modulele de extindere I/O sunt adecvate pentru utilizarea robustă în aplicații 24/7. Un pachet cuprinzător de aprobări ATEX, IECEx și UL completează sistemul Radioline.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere