Spre toate informațiile de presă

Cabluri liber configurate M12 pentru puteri mari

30.05.2017

Cabluri liber configurate M12  

Cablurile configurate K și L completează gama de produse existentă

Cablarea inovatoare de alimentare M12 vă oferă putere mare și, în același timp, design compact. Cablurile configurate K și L în calitățile PUR sau PVC și gradul de protecție IP65/IP67 completează programul existent cu codări S și T.

Prin distribuţiile codate ale pinilor conectorilor, puteți evita o conectare greșită. Conectorii sunt standardizați conform IEC 61076-2-111 și aprobaţi conform UL 2237. Spre deosebire de conectorii de 7/8 țoli, distribuţiile pinilor conectorilor M12 sunt mult mai mici. Astfel, puteți alimenta descentralizat cu putere mare și dispozitive compacte și motoare. Noile codări K cu cinci poli sunt concepute pentru aplicații c.a. de până la 16 A și 630 V. Puteți acoperi aplicațiile c.c. în zonele de tensiune redusă de până la 16 A și 63 V prin noile codări L. Acestea sunt disponibile ca versiune cu patru poli, precum și variantă cu cinci poli, cu patru conductori și contact cu împământare funcțională. O ecranare opționlă la 360 oferă o protecție fiabilă la interferențele electromagnetice. Cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON, conectorii pot fi montați rapid.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere