Spre toate informațiile de presă

Carcasă de echipament electronic pentru Raspberry Pi

14.01.2018

Carcasă de echipament electronic pentru minicomputer Raspberry Pi  

Carcasă de echipament electronic pentru minicomputer Raspberry Pi

Phoenix Contact introduce pe piață o nouă carcasă pentru minicomputerul Raspberry Pi.

Seria UCS-RPI completează familia de carcase pentru echipament electronic și protejează în mod fiabil modelele Raspberry Pi B2 și B3 împotriva factorilor mecanici și fizici. Carcasele cu gradul de protecție IP 40 cu dimensiunile constructive 125 mm x 87 mm și 145 mm x 125 mm sunt disponibile în culorile gri deschis sau negru. Pereții laterali compatibili între ei ai carcasei pentru echipament electronic sunt prevăzuți din fabrică cu fante pentru conexiunile standard ai modulelor Raspberry Pi. Dacă se folosesc accesorii de montaj compatibile, puteți așeza carcasa sigur pe mese, precum și monta pe șina DIN sau direct pe perete.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere