Spre toate informațiile de presă

Întrerupătorul de protecție este conform cu NEC clasa 2

30.05.2017

Întrerupător de protecție CBMC, reglabil între 1-4 A  

CBMC 1-4 A cu aprobare NEC clasa 2

Întrerupătoarele compacte de protecție electronice cu mai multe canale CBMC sunt disponibile acum cu aprobare NEC clasa 2 conform UL 1310.

Aprobarea permite proiectarea a până la patru circuite electrice cu o putere limitată de 100 VA. Dacă se comercializează un sistem sau o maşină pe piaţa americană, aceasta trebuie proiectată şi aprobată conform UL. Pe baza aprobării NEC clasa 2 a întrerupătoarelor de protecție, consumatorii şi cablurile pot fi folosite fără aprobare UL. Cu toate acestea, sistemul îndeplineşte cerinţele UL.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere