Spre toate informațiile de presă

Module de redundanţă active pentru monitorizarea preventivă a funcțiilor

13.07.2017

QUINT SINGLE ORING  

Module active de redundanță pentru disponibilitatea maximă a sistemului

Extindeți disponibilitatea sistemului dvs. cu modulele active de redundanță din familia de surse de alimentare QUINT.

Utilizați noile module SINGLE ORING pentru decuplare și conduceți cablul separat până la sarcină. În combinație cu noua sursă de alimentare QUINT POWER, sistemul redundant este monitorizat permanent. Datorită monitorizării preventive a funcţiilor, aceasta informează modulul de redundanţă prin tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare, prin defecţiuni în cablare şi în secţiunea de decuplare, precum şi prin curentul de sarcină actual. Stările critice de operare sunt detectate astfel de timpuriu. Prin utilizarea modulelor SINGLE ORING şi prin decuplarea cu MOSFET economisiţi energie până la 70 %. Modulele sunt adecvate cu 40 A pentru tensiuni continue cuprinse între 12 şi 24 V. Acestea prezintă un design îngust de 32 mm şi sunt adecvate pentru şinele DIN. Datorită domeniului larg de temperatură cuprins între -40 şi +70 °C, acestea sunt compatibile cu domeniul industrial. Modulul de redundanţă cu vopsea de protecţie (versiune Plus) asigură disponibilitatea sistemelor dvs. şi în condiţii de mediu extreme precum praf, murdărie, gaze corozive şi umiditate 100 %. Prin OVP (Over Voltage Protection), tensiunile de descărcare apărute sunt limitate la 30 V c.c., iar consumatorii situaţi în aval sunt protejaţi de tensiunile de descărcare.

 


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere