Spre toate informațiile de presă

Sisteme fotovoltaice cu protecție anti-avarie, datorită tehnologiei de rețea conformă cu IEC 61850

30.06.2016

Tehnologie de rețea robustă și certificată conform IEC 61850  

Tehnologie de rețea robustă și certificată conform IEC 61850

Protecția anti-avarie este o cerință de bază pentru rețelele sistemelor energetice.

Ca parte importantă a alimentării cu energie de astăzi, sistemele fotovoltaice capătă o semnificație din ce în ce mai mare pentru această stabilitate a rețelei de curent electric. O avarie în rețea și, astfel, penele de curent rezultate, pot avea consecințe grave. De aceea, componentele integrate în rețelele de energie trebuie să îndeplinească cerințe de mediu electromagnetic, electrostatic și climatic extrem de ridicate. Directiva internațională IEC 61850 definește în Partea 3, pe lângă o specificație referitoare la protocoale și date, și aceste cerințe speciale privitoare la produsele de rețea și de automatizare. Phoenix Contact oferă, din acest motiv, componente extrem de robuste pentru infrastructura rețelei și componente I/O pentru integrare în sistemele energetice. Cerințele directivei IEC 61850-3 și ale standardului IEEE 1613 sunt verificate și certificate de laboratorul independente KEMA. Portofoliul cuprinde atât switchuri administrate, cât și switchuri neadministrate, mediaconvertoare și modulele de redundanță pentru integrarea dedicată a rețelelor în sistemele energetice.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere