Spre toate informațiile de presă

Prize de tablou de distribuție pentru utilizare în întreaga lume

20.11.2017

Priză de tablou de distribuție EO  

Prize de tablou de distribuție pentru utilizare în întreaga lume

Phoenix Contact vă oferă prize EO cu diferite geometrii de cuplare.

Cu peste 150 de variante, sunt concepute pentru utilizarea în întreaga lume în construcția de tablouri de distribuție și în producție. Funcţiile suplimentare cum ar fi indicatorul optic, comutatorul, siguranţele sau comutatoarele de protecţie extind posibilitățile de utilizare pe care le aveți la dispoziție. Prizele sunt disponibile în culorile gri și verde, opțional cu conexiune push-in sau cu șurub. În plus, sunt disponibile și variante cu slot dublu, care pot fi folosite pentru a economisi spațiu. Un alt avantaj este montarea prin șine DIN și montarea directă, dumneavoastră având posibilitatea de a instala prizele flexibil pe interfața de service. Un shutter oferă siguranță integrată la atingere.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere