Spre toate informațiile de presă

Server de dispozitive seriale pentru domenii extreme de aplicare

01.09.2014

Varianta de bază a noului server COM în carcasă de 45 mm  

Noile servere COM sunt potrivite pentru domenii extreme de aplicare

Phoenix Contact a completat familia de produse a celor două servere pentru dispozitive seriale, server FL COM, cu două variante speciale cu domenii de temperatură şi tensiune de alimentare extinse.

Serverele COM permit conectarea simplă a dispozitivelor cu interfeţe seriale în reţelele Ethernet. Cele două modele sunt potrivite pentru un domeniu de temperatură de -40 până la +70 °C şi oferă un interval de furnizare de tensiune de alimentare de la 12 până la 30 V ca/cc. Dispozitivele permit o configurare simplă prin management bazat pe web.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere