Spre toate informațiile de presă

Adaptor pentru șine DIN pentru transfer compact de date

21.10.2018

Adaptor pentru șine DIN pentru transfer compact de date  

Adaptor pentru șine DIN pentru transfer compact de date

Adaptoarele universale pentru șine DIN de la Phoenix Contact vă oferă cea mai mare flexibilitate în cele mai mici spații.

Blocați carcasa dintr-o singură bucată simplu și rapid pe șina DIN. Pentru transmiterea datelor prin cabluri de cupru și fibră optică sunt disponibile modele cu conexiuni RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex și MTP. Pe o lățime de 18 mm, adaptoarele pentru șine DIN oferă spațiu pentru câte un modul de conectare, o conexiune a ecranajului opțională, un cadru de montare de siguranță pentru modulul RJ45 (securitate de nivel 1), precum și pentru marcarea blocurilor terminale în vederea inscripționării modulului de conectare.


PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere